Niveaux de potentiel
Le système d'E/S est divisé en interne dans les différents groupes de potentiels suivants :
- Niveau système
- Ce groupe de potentiels comprend toute l'électronique côté système et contient entre autres l'alimentation système et les signaux du bus local.
- Niveau terrain
- Ce groupe de potentiels contient l'alimentation et les signaux d'E/S du niveau de terrain. Avec des modules d'alimentation et des modules de segment, la structure de nœud peut être divisée en différentes sections. Différents potentiels de champ peuvent être utilisés dans ces sections.
- Bus de terrain
- Ce groupe de potentiels contient les signaux de l'interface de bus de terrain respective. Le niveau de tensions et de courants dépend de la norme de bus de terrain utilisée.
- Terre fonctionnelle
- Pour la dérivation des perturbations CEM, la tension d'alimentation système, la tension d'alimentation coté terrain et les entrées/sorties de signaux d'E/S sont connectées de manière capacitive à la terre fonctionnelle via les contacts sur rail.
Pour les modules d'E/S avec des tensions dangereusement actives au niveau du terrain, il existe une séparation sûre avec le niveau du système. Une séparation fonctionnelle avec le niveau du système est disponible pour les modules d'E/S avec tensions TBTS/TBTP au niveau du terrain.
Vous trouverez les informations spécifiques au produit sur la « séparation de potentiel » dans les données techniques du & Manuel de produitcorrespondant.
Exemples de groupes/séparation de potentiels dans le cas d'une alimentation galvanique séparée
1 | Groupe de potentiels au niveau du système |
2 | Groupe de potentiels au niveau du terrain dans la partie droite du nœud |
3 | Groupe de potentiels au niveau du terrain dans la partie gauche du nœud |
4 | Groupe de potentiels du système de bus de terrain |