Alimentation coté terrain

Vous devez respecter les spécifications suivantes lors de l'alimentation du terrain :
- Pour des tensions actives non dangereuses, utiliser des alimentations TBTS/TBTP selon EN/UL/CEI 61010-1.
- Utilisez un dispositif de protection contre les surintensités approprié sur chaque alimentation. Vous trouverez les informations spécifiques sur le produit dans le & Manuel de produitcorrespondant.
Vous avez besoin de modules d'alimentation supplémentaires pour :
- Besoin en courant plus élevé
- Utilisation de différents potentiels de référence
- Utilisation de différentes tensions de terrain (par ex. 230 V AC, 120 V AC ou 24 V DC)
- Passage à des applications et environnements d'utilisation spéciaux (par ex. Ex i)
L'alimentation des contacts de puissance est coupée en activant une borne d'alimentation supplémentaire. À partir de là, une nouvelle alimentation a lieu, qui peut également impliquer un changement de potentiel.