Types
Codage couleur pour identifier le type de composant
Pour obtenir rapidement et facilement un aperçu des différents composants d'E/S, ceux-ci sont codés par couleur.
Couleur du boîtier | Type de composant |
|---|---|
Gris clair | WAGO I/O System 750/753 (modules standard) |
Bleu | Bornes à sécurité intrinsèque (Ex i) |
Jaune de sécurité | Modules de sécurité fonctionnelle |
Bleu + jaune de sécurité | Bornes à sécurité intrinsèque (Ex i) pour une sécurité fonctionnelle |
Gris foncé | Système d'E/S WAGO 750 XTR |
Bleu + gris foncé | Système d'E/S WAGO 750 XTR - bornes à sécurité intrinsèque (Ex i) |
Codage couleur pour identifier la fonctionnalité
Pour obtenir rapidement et facilement un aperçu des classes de composants présentes dans un nœud, celles-ci sont codées par couleur.
- Les boîtiers comportant jusqu'à 4 éléments d'affichage ronds sont dotés de zones de repérage amovibles, à code couleur, installées en permanence.
- Les modules d'E/S dans un boîtier à 8 canaux peuvent être codés en couleur en plaçant des éléments de repérage (Mini-WSB) sur les éléments d'affichage.
- Pour les boîtiers comportant 16 éléments d'affichage, ceux-ci sont mis en évidence en couleur.
Couleur de l'élément de codage | Classe de composants |
|---|---|
Vert | Entrées analogiques |
Bleu | Sorties analogiques |
Jaune | Entrées digitales |
Rouge | Sorties digitales |
Transparent | Modules d'alimentation, bornes de fonction et technologiques |