Ressources

WAGO vous soutient avec de nombreux produits et solutions logicielles utiles. Pour la projection, on peut utiliser entre autres les moyens suivants :

Codage

Des modules d'E/S en plusieurs parties du système d'E/S WAGO peuvent être équipés d'éléments de codage. Avec ce codage, on évite une erreur d'enfichage des parties de module individuelles.

Pour plus d'informations, consultez : 8 Utiliser des éléments de codage.

Marquage des connexions

Pour identifier plus clairement les connexions CAGE CLAMP®, il est possible d’utiliser des éléments de marquage (ü Mini-WSB). L’utilisation de marquages de connexion permet de faciliter visuellement l’attribution entre la connexion et sa fonction.

Exemple de calcul des besoins en énergie pour l'alimentation du système

L'exemple de calcul est basé sur la structure de nœud suivante :

Exemple de calcul des besoins en énergie

Station de tête

1 700 mA

Module d'entrées digitales 5 x 16 canaux (25 mA)

-125 mA

Module de sorties digitales 5 x 16 canaux (40 mA)

-200 mA

Module d'entrées analogiques 11 x 8 canaux (69 mA)

-759 mA

Module de sorties analogiques 10 x 8 canaux (61 mA)

-610 mA

Courant total restant de l'alimentation du système

À ce stade, une autre borne d'alimentation doit être mise en marche !

6 mA

Borne d'alimentation

2 000 mA

2 × module relais (100 mA)

-200 mA

Borne d'E/S ...

-...

Exemple de calcul de la consommation d'énergie pour l'alimentation coté terrain

La conception de l'alimentation coté terrain doit être considérée de la même manière que l'alimentation système. De plus, il faut tenir compte des besoins en énergie pour les actionneurs et capteurs externes. D'autres modules d'alimentation peuvent être nécessaires. Vous trouverez les informations spécifiques sur le produit dans le & Manuel de produitcorrespondant.

Détermination de la puissance dissipée

La puissance dissipée dépend de la structure du nœud et des signaux de terrain présents. Pour la détermination sommaire de la puissance dissipée, utiliser :