Ustawianie adresu urządzenia za pomocą narzędzia inżynierskiego sterownika bezpieczeństwa
Adres urządzenia można skonfigurować za pomocą pliku danych podstawowych urządzenia (plik GSD). Adres urządzenia w GSD domyślnie ustawiony jest na „0".
Nadawanie adresu urządzenia za pomocą pliku danych podstawowych urządzenia (plik GSD):
- Aktualny/prawidłowy plik GSD
- Adres urządzenia „0" ustawiony jest przełącznikiem kodującym
- Narzędzie inżynierskie sterownika bezpieczeństwa
- WAGO Safety-Editor 75x
- Narzędzie do weryfikowania adresów WAGO F-Address Confirmation Tool]
- Przypisz adres pomiędzy „1" a „65534" w narzędziu inżynierskim sterownika bezpieczeństwa
- Oblicz sumę kontrolną za pomocą WAGO Safety Editor 75x i przenieś ją do odpowiedniego pola edycji.
- Zapisz wprowadzone dane/projekt w narzędziu inżynierskim sterownika bezpieczeństwa.
- Przenieś projekt do sterownika.
- Adres urządzenia i parametry są przesyłane do odpowiedniego modułu F-I/O
- Przesyłany adres urządzenia jest wyświetlany na LED A-H:
- Sprawdź adres urządzenia na podstawie sekwencji wskaźników LED.
- Początek sekwencji wyświetlania.
Wszystkie LED świecą przez dwie sekundy na żółto/pomarańczowo. - Wyświetla się osiem dolnych bitów adresu urządzenia.
Wszystkie LED świecą przez dwie sekundy na czerwono, zgodnie z ustawionymi bitami. LED A reprezentuje bit 1, a LED H bit 8. - Wyświetla się osiem górnych bitów adresu urządzenia.
Wszystkie LED świecą przez dwie sekundy na zielono, zgodnie z ustawionymi bitami. LED A reprezentuje bit 9, a LED H bit 16. - Graficzne przedstawienie adresu urządzenia można znaleźć w Safety-Editor WAGO 75x w zakładce „Usługi" > „Adres oprogramowania F sekwencja wyświetlania" i na wydruku parametru
- Adres urządzenia w narzędziu konfiguracyjnym WAGO F-Address Confirmation Tool należy potwierdzić tylko wtedy, gdy jest on zgodny z ustawionym adresem.
- Po otrzymaniu potwierdzenia nowego adresu urządzenia moduł F-I/O przejmuje parametry i nowy adres urządzenia.
- Wyświetlanie adresu urządzenia na LED zostaje zakończone.
Zmiana adresu urządzenia ustawionego przez GSD
Bezpośrednia zmiana ustawionego i potwierdzonego adresu urządzenia za pomocą narzędzia inżynierskiego sterownika bezpieczeństwa nie jest możliwa.
Jeśli adres urządzenia musi zostać zmieniony, należy najpierw ustawić i przesłać adres „0". Następnie można ustawić nowy adres urządzenia za pomocą narzędzia inżynierskiego sterownika bezpieczeństwa. Bezpośrednie zmiany adresu urządzenia można wprowadzić poprzez WAGO Safety Editor 75x.