Zastosowanie Ex i w przemyśle morskim i offshore
Przy zastosowaniu modułów I/O do aplikacji „Ex i w żegludze okrętowej“ należy oprócz środków opisanych w punkcie 8 Aplikacje Ex i uwzględnić dodatkowo dalsze wymagania.
Koncepcja zasilania dla żeglugi okrętowej w obszarze Ex i, Class A
Przy zastosowaniu iskrobezpiecznych modułów w aplikacjach okrętowych Class A (wszystkie obszary, poza mostkiem i otwartym pokładem) należy zastosować moduł filtrujący 750-624/xxx-xxx w połączeniu z modułem zasilajacym Ex i.
1 | moduł filtrujący, 24 V DC, HI GF (750-626/020-002) lub |
2 | moduł zasilający, 24 V DC (750-602) lub |
3 | moduł filtrujący, 24 V DC, HI GF (750-624/020-002) lub |
4 | moduł zasilający, 24 V DC, Ex i, z diagnostyką (750-606) lub |
5 | moduły I/O Ex i |
Koncepcja zasilania dla żeglugi okrętowej w obszarze Ex i, Class B
Przy zastosowaniu iskrobezpiecznych modułów w aplikacjach okrętowych Class B (wszystkie obszary, wraz z mostkiem i otwartym pokładem) należy zastosować moduł filtrujący 750-626/xxx-xxx w połączeniu z modułem zasilajacym Ex i.
1 | moduł filtrujący, 24 V DC, HI GF (750-626/020-002) lub |
2 | moduł filtrujący, 24 V DC, HI GF (750-626/020-002) lub |
3 | moduł zasilający, 24 V DC, Ex i, z diagnostyką (750-606) lub |
4 | moduły I/O Ex i |