Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

System I/O służy do odbierania sygnałów dwustanowych i analogowych ze sterowników oraz sterowania elementami wykonawczymi. Złącza obiektowe mogą służyć do komunikacji z nadrzędnymi sterownikami. Przy użyciu sterowników możliwe jest (wstępne) przetwarzanie.

Produkty są urządzeniami o konstrukcji otwartej, przystosowanymi do montażu w dodatkowej obudowie. Takie zastosowanie wymaga uwzględnienia odpowiednich środków ochrony.

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Użytkowanie produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem jest niedozwolone.

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem ma miejsce w szczególności w następujących przypadkach:

Przewidywalne niewłaściwe użytkowanie

Nieprawidłowe użytkowanie produktów jest niedozwolone.

Przewidywalne niewłaściwe użytkowanie ma miejsce w szczególności w następujących przypadkach:

Gwarancja i odpowiedzialność

Zastosowanie mają postanowienia najnowszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw WAGO (OWSID), oraz Warunki Licencji Oprogramowania (SW-SLA) mające zastosowanie do oprogramowania w tym oprogramowania wbudowanego w produkty WAGO, dostępne pod adresem: ü www.wago.com.

Zgodnie z tym gwarancja traci ważność, w szczególności, gdy:

W każdym przypadku nadrzędne pozostają ustalenia dotyczące poszczególnych umów.

Obowiązki instalatora/operatora

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo instalacji lub systemu zbudowanego przy użyciu produktów spoczywa na instalatorze/operatorze.

Odpowiada on za prawidłową instalację i bezpieczeństwo w urządzeniach lub systemach. Instalator/operator podczas wykonywania instalacji musi przestrzegać obowiązujących ustaw, norm, rozporządzeń, przepisów lokalnych, przyjętych standardów i zasad techniki aktualnych oraz stosować się do zaleceń opisanych w instrukcji obsługi. Ponadto należy przestrzegać postanowień dotyczących instalacji, określonych w aprobatach.

W przypadku ich nieprzestrzegania, produkty nie mogą być stosowane w obszarach objętych aprobatą.