Zasilanie obiektowe

Przy zasilaniu obiektowym należy dochować następujących warunków:
- Przy nieistotnie aktywnych napięciach należy stosować zasilacze SELV/PELV zgodnie z EN/UL/IEC 61010-1.
- Przy każdym zasilaniu należy zastosować odpowiednie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Specyficzne dla danego produktu informacje dostępne są w dokumentacji & Podręcznik do produktu.
Dodatkowe moduły zasilające są potrzebne w następujących przypadkach:
- większe zapotrzebowanie na prąd
- zastosowanie różnych potencjałów odniesienia
- zastosowanie różnych napieć po stronie obiektowej, (np. AC 230 V, AC 120 V lub DC 24 V)
- zmiana na zastosowania specjalne i warunki pracy (np. Ex i)
Przez wstawienie dodatkowego modułu zasilającego zostanie przerwane zasilanie magistrali obiektowej prowadzone przez styki mocy. Od tego punktu będzie prowadzona nowa sekcja magistrali, która może posiadać inny potencjał.