Narzędzia pomocnicze
WAGO wspiera swoich klientów za pomocą wielu przydatnych produktów i rozwiązań informatycznych. Do projektowania można między innymi użyć następujących narzędzi:
- e!COCKPIT
- e!COCKPIT jest zintegrowanym środowiskiem inżynierskim, wspierającym wszystkie działania związane z automatyzacją: od konfiguracji sprzętu, przez programowanie, symulację i wizualizację, aż po rozruch – wszystko w jednym oprogramowaniu.
- Konfigurator WAGO Smart Designer
- Oprogramowanie Smart Designer umożliwia projektowanie układów dla elektrotechniki i automatyki przy zastosowaniu komponentów WAGO w 3D – w tym WAGO I/O System 750/753, złączki i złącza do PCB oraz złączki listwowe. Przy pomocy tego narzędzia można między innymi skonfigurować węzeł systemu I/O i obliczyć dla niego przybliżone zapotrzebowanie na prąd.
- WAGO-I/O-CHECK
- Aplikacja do obsługi i wizualizacji węzła złożonego z komponentów WAGO I/O System 750/753 i 750 XTR.
Kodowanie
Wieloczęściowe moduły I/O WAGO I/O System mogą być wyposażane w elementy kodujące. Kodowanie to zapobiega niepoprawnemu wtykaniu poszczególnych części.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie: 8 Składanie elementów kodujących.
Oznaczenie zacisków
W celu dodatkowego oznaczenia zacisków CAGE CLAMP® można zastosować elementy oznacznikowe (ü Mini-WSB). Zastosowanie oznaczników na zaciskach ułatwia wizualizację przyporządkowania między przyłączem a funkcją.
Przykładowe obliczenie zapotrzebowania na prąd przez zasilanie magistrali systemowej
Przykładowe obliczenie bazuje na następującej konstrukcji węzła:
- Jednostka bazowa
- 5 × 16-kanałowy moduł wejść dwustanowych
- 5 × 16-kanałowy moduł wyjść dwustanowych
- 11 × 8-kanałowy moduł wejść analogowych
- 10 × 8-kanałowy moduł wyjść analogowych
- 2 × moduł przekaźnikowy
- moduł I/O ...
Jednostka bazowa | 1 700 mA |
5 × 16-kanałowy moduł wejść dwustanowych (25 mA) | -125 mA |
5 × 16-kanałowy moduł wyjść dwustanowych (40 mA) | -200 mA |
11 × 8-kanałowy moduł wejść analogowych (69 mA) | -759 mA |
10 × 8-kanałowy moduł wyjść analogowych (61 mA) | -610 mA |
Pozostały sumaryczny prąd zasilania magistrali systemowej W tym miejscu należy zastosować następny moduł zasilający! | 6 mA |
Moduł zasilający | 2000 mA |
2 × moduł przekaźnikowy (100 mA) | -200 mA |
moduł I/O ... | -... |
Przykładowe zapotrzebowanie na prąd dla zasilania obiektowego
Zasilanie obiektowe określa się w ten sam sposób. Dodatkowo należy uwzględnić zapotrzebowanie na prąd dla zewnętrznych elementów wykonawczych i czujników. Mogą być potrzebne dodatkowe moduły zasilające. Specyficzne dla danego produktu informacje dostępne są w dokumentacji & Podręcznik do produktu.
Określanie mocy strat
Moc strat zależna jest od budowy węzła oraz podłączonych sygnałów obiektowych. Do przybliżonego określenia mocy strat należy zastosować:
- jednostka bazowa: 3 W
- moduł I/O: 1 W