Register „DHCP“
Das Register „DHCP“ ermöglicht die Erstinbetriebnahme von Controllern mit Hilfe des DHCP-Servers.
WAGO Controller sind in der Werkseinstellung auf „DHCP Client“ konfiguriert, sodass Sie ihre IP-Adresse von einem DHCP-Server empfangen. Zur Ersteinrichtung von Geräten liefert die Software WAGO Solution Builder einen DHCP-Server mit. Dieser kann temporär aktiviert werden, um Geräte ansprechbar zu machen und die Erstkonfiguration vornehmen zu können.

Benennung | Beschreibung | |
|---|---|---|
[Start DHCP] / | Startet/stoppt den DHCP-Server nach erfolgreicher Konfiguration. | |
DHCP-Einstellungen | ||
Netzwerkschnittstellen | Auswahlmöglichkeit einer aus allen Netzwerkschnittstellen des Systems. Über ein Drop-down-Menü kann eine Schnittstelle für den DHCP-Server ausgewählt werden. | |
Von IP-Adresse | Eingabemöglichkeit für den Startpunkt des IP-Adressbereiches für die freie Vergabe von IP-Adressen über DHCP. | |
Bis IP-Adresse | Auswahlmöglichkeit eines Endpunktes des IP-Adressbereiches für die freie Vergabe von IP-Adressen über DHCP. | |
Subnetzmaske | Eingabemöglichkeit für die von den Zielgeräten zu verwendende Subnetzmaske, die den anfragenden Geräten zusammen mit der IP-Adresse mitgeteilt wird. | |
Lease | Eingabemöglichkeit für die Gültigkeitsdauer der vergebenen IP-Adressen. Nach Ablauf dieser Zeit fordern die Geräte erneut eine IP-Adresse beim DHCP-Server an. | |
MAC-/IP-Adressenzuordnung aus Konfiguration verwenden |
| Der DHCP-Server vergibt in aufsteigender Reihenfolge nacheinander IP-Adressen aus dem IP-Adressbereich an beliebig anfragende Geräte. |
| Der DHCP-Server reserviert IP-Adressen für alle in der Software WAGO Solution Builder projektierten Geräte, für die innerhalb des Menüpunktes „Konfiguration“ im Reiter „VERBINDUNG“ sowohl eine IP-Adresse als auch eine MAC-Adresse konfiguriert wurde. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter Register „VERBINDUNG“. | |
Zugeordnete IP-Adressen | Listet alle Geräte, die per DHCP (als „DHCP Client“) eine IP-Adresse angefragt und zugewiesen bekommen haben. Für die Geräte werden die Parameter MAC-Adresse und IP-Adresse angezeigt.
| |