Register „ADRESSIERUNG“

Das Register „ADRESSIERUNG“ kann optional befüllt werden, wenn in der Solution neben der Benennung von Entitäten über einen Klartext (siehe Eingabefeld „Solution-Name“ unter  Register „ALLGEMEIN“) noch ein Adressierungssystem gepflegt werden soll.

Werden BACnet-Objekte mit Entitäten vom Typ „Datenpunkt“ verknüpft, wird die Eigenschaft der Objekte „Object_Name“ beim Deployment auf das Gerät durch das Adressierungssystemkürzel ersetzt. Dies ist der Hauptanwendungsfall für das Adressierungssystem in der Software WAGO Solution Builder.

Das Adressierungssystem wird hierarchisch aufgebaut, sodass jede Entität ein spezielles Kürzel enthält, welches durch seine Position im Baum und die darüber parametrierten Entitäten bestimmt wird.

Adressierungssysteme können je nach Anforderung im Projekt über xml-Dateien angepasst oder neu erstellt werden. Die im Lieferumfang vorhandenen Adressierungssysteme finden Sie als Vorlage im Installationsverzeichnis der Software WAGO Solution Builder unter dem folgenden Pfad: Config\BuildingStructures. Für technische Unterstützung oder weitere Anpassungswünsche kontaktieren Sie bitte den Technischen Support von WAGO.

Die Inhalte dieses Registers sind abhängig von der Auswahl der Entität sowie vom Adressierungssystem.

Seitenmenü > Menüpunkt „Konfiguration“ > Register „ADRESSIERUNG“
Seitenmenü > Menüpunkt „Konfiguration“ > Register „ADRESSIERUNG“

Benennung

Beschreibung

[Sperren]

Sperren

Sperrt den aktuellen Wert des Feldes „Adressierungssystemkürzel“ dieser Entität, sodass er durch den Automatismus nicht mehr verändert wird.

Alle sperren

Sperrt den aktuellen Wert des Feldes Adressierungssystemkürzel“ dieser Entität und aller darunterliegenden Kind-Entitäten, sodass diese durch den Automatismus nicht mehr verändert werden.

[Neu berechnen]

Neu berechnen

Löst eine manuelle Neuberechnung des Adressierungssystems für diese Entität aus.

Alle neu
berechnen

Löst eine manuelle Neuberechnung des Adressierungssystems für diese Entität und aller darunterliegenden Kind-Entitäten aus.

Bezeichnung des selektierten Entitäten-Typs

(In Beispielabbildung: Gebäude)

Je nach Konfiguration im Adressierungssystem erfolgt hier die Adressierung der Entität. Es stehen über ein Drop-down-Menü mit Volltextsuche vorkonfigurierte Auswahlmöglichkeiten, eine Nummerierung oder ein Freitext zur Auswahl.

Adressierungsschlüssel
(Kurzform)

Regelbasierter Adressierungsschlüssel der Entität (Kurzform)

Der Adressierungsschlüssel setzt sich aus dem eigenen Kürzel (siehe Feld „Bezeichnung des selektierten Entitäten-Typs“) sowie denen der übergeordneten Entitäten zusammen. Ein händischer Eingriff ist in der Regel nicht erforderlich, da das Feld automatisch erzeugt wird. Werden händische Änderungen vorgenommen, wird das Feld vom Automatismus abgekoppelt und es erscheint das Symbol „Händisch definierter Wert“ (siehe  Allgemeine Bedienelemente und Symbole).

Die Darstellung orientiert sich an der vorhandenen Baumstruktur und nach einem festgelegten Regelsatz mit Benennungskonzept. Die oberste Entität bildet ausnahmslos das Wurzelelement und wird an erster Position angezeigt. Alle weiteren Entitäten werden anschließend chronologisch abwärts angezeigt.

Adressierungsschlüsselbeschreibung
(Langform)

Individueller Adressierungsschlüssel der Entität (Langform)

Anzeige für eine optional vergebene Adressierungsschlüsselbeschreibung (Langform des Adressierungsschlüssels). Die Adressierungsschlüsselbeschreibung ist die erweiterte Möglichkeit, individuell einen Adressierungsschlüssel darzustellen und den jeweiligen Entitäten weitere Eigenschaften zuzuweisen.

Die Darstellung orientiert sich nicht an der vorhandenen Baumstruktur. Alle Entitäten können individuell konfiguriert werden ohne vorgegebenes Benennungskonzept und ohne feste Positionsangaben. Aus diesem selbstdefinierten Regelsatz entsteht dann eine spezifische Darstellung, die von festen Vorgaben losgelöst ist.

Das Feld wird nur angezeigt, wenn eine Adressierungsschlüsselbeschreibung definiert ist. Das Feld ist nicht editierbar.

Nähere Informationen erhalten Sie im Kapitel  Bereich „Addressing system format“.

Aufbau des Adressierungsschlüssel

Zusammensetzung des Adressierungsschlüssel der Entität inklusive Beschreibung

Pos.

Anzahl und Position der Zeichen für die Ebene im Adressierungsschlüssel

Name

Bezeichnung der Ebene

Typ

Typ der Ebene

Der Typ bestimmt unter anderem, welche und wie viele Zeichen für eine Ebene vorgesehen sind.

Beispiele:

  • „SEP“ für festen Separator
  • „oo“ für zwei Zeichen aus einer Vorauswahlliste
  • „p“ für eine Zahl mit einem Zeichen

Beschreibung

Beschreibung des ausgewählten Adressierungsschlüssels.

Wert

Kürzel für die einzelnen Ebenen