Entitätseigenschaften

Struktureditor > Entitätseigenschften > Bereichsübersicht
Struktureditor > Entitätseigenschften > Bereichsübersicht

Die Darstellung einer Entität in der Software WAGO Solution Builder ist frei konfigurierbar. Neben der individuellen Auswahl eines Icons können auch die anzuzeigenden Felder konfiguriert werden. Die folgende Auflistung der Entitätseigenschaften soll eine Übersicht über die Möglichkeiten zur Konfiguration einer Entität geben.

Die Anpassungen der Entitätseigenschaften können in den folgenden Teilbereichen vorgenommen werden:

Entitätseigenschaften

Bezeichnung

Beschreibung

Label

Bezeichnung der Entität

Icon

Auswahlmöglichkeit eines Icons, welches mit dem Label des Entitätstypes im Strukturbaum angezeigt wird. Zur Auswahl stehen Icons aus dem Standardkatalog des Systems oder „Custom-Icons“ aus dem anwenderspezifischen Katalog.

Weiterführende Informationen finden Sie unter  Register „ICONS“.

ID

ID eines Entitätstyps. Sie dient der internen, eindeutigen Identifikation und wird vom System automatisch voreingestellt, kann aber nach Wunsch angepasst werden.

Klasse

Die Eigenschaft „Klasse“ weist einem Entitätstypen eine Logik zu. Damit werden vorhandene Logiken ignoriert, die im Adressierungssystem bereits systemseitig vorhanden sind. Jede Klasse kann nur einem einzelnen Typen zugewiesen werden.

Group

Weiterführende Informationen finden Sie unter  Entitätsklassen.

OtherDevice

Switch

ThirdPartyController

ApplicationInstance

WagoController

SubBusDevice

FunctionalDataPoint

Rekursiv

Die Entität kann sich selbst nicht als Unterelement verwenden.

Die Entität kann sich selbst als Unterelement verwenden.

Automatisch anlegen

Wenn die übergeordnete Entität angelegt wird, wird nicht automatisch eine Entität dieses Typs angelegt.

Wenn die übergeordnete Entität angelegt wird, wird automatisch eine Entität dieses Typs angelegt.

Beschreibung

Notizfeld für den Verwalter des Adressierungssystems.

Bezeichnung Teil x

Das Format eines Adressierungssystems (siehe  Bereich „Addressing system format“) kann aus einem oder mehreren Teilen bestehen. Hier kann die Bezeichnung des jeweiligen Teils eingegeben werden.

Format

Ein Zeichen eines Formattyps repräsentiert ein Zeichen im Adressierungsschlüssel.

Local Number

Weiterführende Informationen finden Sie unter  Formate.

Global Number

Option

Option Number

Text

Länge

Länge des jeweiligen Teils des Adressierungssystems.

Präfix

Präfix des Teils, das dem Adressierungssystem im Gesamtschlüssel vorangestellt wird.

Bulk edit

Der Teil des Adressierungssystems ist nicht änderbar, wenn mehrere Entitäten gleichzeitig markiert sind.

Der Teil des Adressierungssystems ist änderbar, wenn mehrere Entitäten gleichzeitig markiert sind.

Adressierungsschlüsselbeschreibung (Langform des Adressierungsschlüssels)

Position innerhalb der Beschreibung

Position der ausgewählten Entität unter „Adressierungsschlüsselbeschreibung“ (siehe  Register „ADRESSIERUNG“).

Beispiel:

In der Baumstruktur ist eine Entität vom Typ „Gebäude“ ausgewählt. Ihr wird an dieser Stelle der Wert „1“ zugewiesen. Unter „Adressierungsschlüsselbeschreibung“ steht diese Entität damit an Position 1.

Auswahl von Position und Beschreibungspräfix

Darstellung im Register „ADRESSIERUNG“

Beschreibungspräfix

Zeichenkette, die der Adressierungsschlüsselbeschreibung vorangestellt wird.

Beispiel:

„Etage“ oder „G/“ oder „in“

Nur Beschreibung (kein Schlüssel)

Zeigt ausschließlich diesen Parameter an und blendet den Adressierungsschlüssel aus.

Die Erläuterung der übrigen Symbole finden Sie unter  Allgemeine Bedienelemente und Symbole.