Onglet "DHCP"

L'onglet "DHCP" permet la première mise en service des contrôleurs à l'aide du serveur DHCP.

Dans les réglages d'usine, les contrôleurs WAGO sont configurés sur "DHCP Client", de sorte qu'ils reçoivent leur adresse IP d'un serveur DHCP. Pour la configuration initiale des appareils, le logiciel WAGO Solution Builder fournit un serveur DHCP. Celui-ci peut être activé temporairement pour rendre les appareils accessibles et pouvoir effectuer la configuration initiale.

Menu latéral > Menu "Solutions" > Point de menu "Réseau" > Onglet "DHCP"
Menu latéral > Menu "Solutions" > Point de menu "Réseau" > Onglet "DHCP"

Dénomination

Description

[Démarrer DHCP] /
[Arrêter DHCP]

Démarre/arrête le serveur DHCP après une configuration réussie.

Paramètres DHCP

Interfaces réseau

Possibilité de sélectionner l'une de toutes les interfaces réseau du système. Une interface pour le serveur DHCP peut être sélectionnée via un menu déroulant.

Depuis l'adresse IP

Possibilité de saisie du point de départ de la plage d'adresses IP pour l'attribution libre d'adresses IP via DHCP.

Vers l'adresse IP

Possibilité de sélectionner un point final de la plage d'adresses IP pour l'attribution libre d'adresses IP via DHCP.

Remarque: Si toutes les adresses IP de la plage d'adresses ont déjà été attribuées par le serveur DHCP, il rejette les autres demandes entrantes. Ces appareils ne peuvent alors plus être alimentés en adresses IP.

Masque de sous-réseau

Option de saisie du masque de sous-réseau à utiliser par les appareils cibles, qui est communiqué aux appareils demandeurs avec l'adresse IP.

Lease

Possibilité de saisir la période de validité des adresses IP attribuées. Une fois ce temps écoulé, les appareils demandent à nouveau une adresse IP au serveur DHCP.

Utiliser le mappage d'adresse MAC/IP à partir de la configuration

Le serveur DHCP attribue des adresses IP de la plage d'adresses IP à tout appareil demandeur dans l'ordre croissant.

Le serveur DHCP réserve des adresses IP pour tous les appareils configurés dans le logiciel WAGO Solution Builder pour lesquels une adresse IP et une adresse MAC ont été configurées dans le point de menu "CONFIGURATION" de l'onglet "CONNEXION".

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sous  Onglet "CONNEXION".

Remarque: Les adresses IP réservées peuvent, mais pas nécessairement, se trouver dans la plage d'adresses IP du serveur DHCP. Les adresses IP réservées en dehors de cette plage sont également attribuées avec cette option activée.

Adresses IP associées

Répertorie tous les appareils qui ont demandé et reçu une adresse IP via DHCP (en tant que "client DHCP"). Les paramètres Adresse MAC et Adresse IP sont affichés pour les appareils.