Onglet "CONNEXION"

L'onglet "CONNEXION" propose des options de configuration pour la connexion à l'appareil.

On distingue deux types de paramètres différents : l'adresse IP et les données d'accès ne sont pas utilisées pour configurer l'appareil lui-même, mais permettent au logiciel WAGO Solution Builder, d'établir une connexion à un appareil avec ces paramètres. L'adresse IP saisie ici est en outre automatiquement attirée lorsque le contrôleur passe de DHCP à IP statique via les paramètres du contrôleur dans l'onglet "CONTRÔLEUR" (voir  Onglet "CONTRÔLEUR").

L'adresse MAC peut être entrée manuellement afin de l'utiliser dans le serveur DHCP pour mapper l'IP cible à l'adresse MAC (voir  Onglet "DHCP"). Si des contrôleurs sont ajoutés à l'arborescence des entités via "Scan" ( Onglet "NUMÉRISER / IMPORTER"), l'adresse MAC est attribuée automatiquement. Les données d'accès ne doivent être saisies manuellement que si elles s'écartent du réglage d'usine.

Les réglages pour BACnet sont saisis ici comme configuration cible de l'appareil. Il est également possible d'activer et de configurer la fonctionnalité BACnet BBMD pour l'appareil.

Remarque

Les modifications de paramètres sont directement transmises au Service de communication d'appareils WAGO

Toutes les modifications de paramètres effectuées dans l'onglet "CONNEXION" sont envoyées directement et immédiatement au Service de communication d'appareils WAGO. Un changement de statut "hors ligne/en ligne" dans le domaine de la connexion n'est pas nécessaire pour la mise à jour !

Cet onglet n'apparaît que lorsque l'entité "Contrôleur" est sélectionnée.

Menu latéral > Menu "Solutions" > Point de menu "Configuration" > Onglet "CONNEXION" - Introduction
Menu latéral > Menu "Solutions" > Point de menu "Configuration" > Onglet "CONNEXION" - Introduction

Dénomination

Description

TCP/IP

Adresse IP (IP-Adresse)

Possibilité d'entrer l'adresse IP pour se connecter à l'appareil.

Adresse MAC

Possibilité d'entrer l'adresse MAC de l'appareil.

BACnet

ID d'appareil/numéro d'instance

Champ facultatif :

Saisie, uniquement si la fonction BACnet de l'appareil est utilisée :

ID d'appareil BACnet comme configuration cible pour l'appareil. Celui-ci doit être unique sur le réseau et compris entre 0 et 4194302.

Données d'accès

Accès root

Champ facultatif :

Possibilité d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'accès root.

Saisie uniquement si l'appareil utilise un mot de passe qui diffère des paramètres d'usine WAGO.

Accès CODESYS

Champ facultatif :

Possibilité d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'accès CODESYS.

Saisie uniquement si l'appareil utilise un mot de passe qui diffère des paramètres d'usine WAGO.

BBMD

Agir comme un dispositif de gestion de diffusion BACnet/IP

L'appareil ne doit pas agir comme un appareil de gestion de diffusion BACnet/IP.

L'appareil doit agir comme un appareil de gestion de diffusion BACnet/IP.

Autoriser l'appareil tiers

Utilisable uniquement lorsque la fonction BBMD est activée :

L'enregistrement d'appareils étrangers BACnet (appareils tiers BACnet) n'est pas autorisé sur ce BBMD.

Utilisable uniquement lorsque la fonction BBMD est activée :

L'enregistrement d'appareils étrangers BACnet (appareils tiers BACnet) est autorisé sur ce BBMD.

Tableau de distribution de diffusion initial

Utilisable uniquement lorsque la fonction BBMD est activée :

Configurer les paramètres suivants dans le tableau pour tous les BBMD du réseau, y compris cet appareil lui-même :

  • Adresse IP (IP-Adresse)
  • Port BACnet
  • Masque (par défaut : 255.255.255.255)