Onglet « ADRESSAGE »
L'onglet "ADRESSAGE" peut être rempli en option si un système d'adressage doit être géré dans la solution en plus de la désignation d'entités par un texte en clair (voir champ de saisie "Nom de la Solution" sous Onglet « Général »).
Si des objets BACnet sont liés à des entités de type "point de données", la propriété "Object_Name" de l'objet est remplacée par l'abréviation du système d'adressage lors de son déploiement sur l'appareil. Il s'agit du principal cas d'utilisation du système d'adressage dans le logiciel WAGO Solution Builder.
Le système d'adressage est structuré de manière hiérarchique, de sorte que chaque entité contient une abréviation spéciale, qui est déterminée par sa position dans l'arborescence et les entités paramétrées au-dessus.
Selon les exigences du projet, les systèmes d'adressage peuvent être adaptés ou nouvellement créés via des fichiers xml. Les systèmes d'adressage compris dans la livraison se trouvent sous forme de modèle dans le répertoire d'installation du logiciel WAGO Solution Builder sous le chemin suivant : Config\BuildingStructures. Pour une assistance technique ou d'autres demandes de personnalisation, veuillez contacter l'assistance technique WAGO.
Le contenu de ce registre dépend du choix de l'entité et du système d'adressage.

Dénomination | Description | |
|---|---|---|
[Verrouiller] | Verrouiller | Verrouille la valeur courante du champ "Abréviation du système d'adressage" de cette entité afin qu'elle ne soit plus modifiée par l'automatisme. |
Tout verrouiller | Verrouille la valeur courante du champ "Abréviation du système d'adressage" de cette entité et de toutes les entités enfants en dessous afin qu'elles ne soient plus modifiées par l'automatisme. | |
[Recalculer] | Recalculer | Déclenche un recalcul manuel du système d'adressage pour cette entité. |
Tout | Déclenche un recalcul manuel du système d'adressage pour cette entité et toutes les entités enfants en dessous. | |
Désignation du type d'entité sélectionné (Dans la figure d'exemple : Bâtiment) | Selon la configuration dans le système d'adressage, l'entité est adressée ici. Un menu déroulant avec recherche plein texte propose des options préconfigurées, numérotation ou texte libre. | |
Clé d'adressage | Clé d'adressage basée sur des règles de l'entité (abrégée) La clé d'adressage se compose de sa propre abréviation (voir champ "Désignation du type d'entité sélectionné") et de celles des entités de niveau supérieur. Une intervention manuelle n'est généralement pas nécessaire car le champ est généré automatiquement. En cas de modification manuelle, le champ est découplé de l'automatisme et le symbole "Valeur définie manuellement" apparaît (voir Commandes générales et symboles). La représentation est basée sur la structure arborescente existante et selon un ensemble de règles défini avec un concept de dénomination. L'entité de niveau supérieur constitue invariablement l'élément racine et est affichée en première position. Toutes les autres entités sont ensuite affichées chronologiquement vers le bas. | |
Description de la clé d'adressage | Clé d'adressage unique de l'entité (forme longue) Affichage de la description d'une clé d'adressage optionnelle (forme longue de la clé d'adressage). La description de la clé d'adressage est une méthode étendue permettant de représenter individuellement une clé d'adressage et d'attribuer des propriétés supplémentaires aux entités respectives. La représentation n'est pas basée sur la structure arborescente existante. Toutes les entités peuvent être configurées individuellement sans concept de dénomination prédéfini et sans indication de position fixe. À partir de cet ensemble de règles défini par l'utilisateur, une représentation spécifique est créée, qui est séparée des spécifications fixes. Le champ n'est affiché que si une description de clé d'adressage est définie. Le champ n'est pas modifiable. Vous trouverez des informations complémentaires au chapitre Zone "Format du système d'adressage". | |
Structure de la clé d'adressage | Composition de la clé d'adressage de l'entité, y compris la description | |
Pos. | Nombre et position des caractères du niveau dans la clé d'adressage | |
Nom | Désignation du niveau | |
Type | Type de niveau Le type détermine, entre autres, quels caractères et combien sont fournis pour un niveau. Exemples :
| |
Description | Description de la clé d'adressage sélectionnée. | |
Valeur | Abréviations des différents niveaux | |