Topologie
Ici, il est montré visuellement comment les différents composants du progiciel (voir Aperçu) sont liés les uns aux autres et quelles fonctions individuelles ils remplissent.

Position | Zone | Description |
|---|---|---|
1 | Configurateurs de bus de terrain | Les configurateurs de bus de terrain individuels forment une variable donnée pour le logiciel WAGO Solution Builder. Actuellement, le logiciel supporte les configurateurs de bus de terrain suivants
Les configurateurs individuels peuvent être appelés directement à partir du logiciel WAGO Solution Builder pour effectuer des tâches spécifiques au bus de terrain dans le réseau. |
2 | WAGO Solution Builder Plug-in pour modèles d'application | Pour le logiciel WAGO Solution Builder il existe d'autres grandeurs d'entrée optionnelles :
Le logiciel Solution Builder Plug-in WAGO permet de créer des modèles d'application à l'avance dans un environnement de programmation CEI (CODESYS/e!COCKPIT) et de les importer ensuite dans le logiciel WAGO Solution Builder. L'interface interne utilisée à cet effet est le logiciel WAGO Tool Gateway Service en tant que service d'arrière-plan. |
3 | WAGO Tool Gateway Service (TGS) | Le logiciel WAGO Tool Gateway Service constitue une interface interne entre les deux grandeurs d'entrée et le logiciel WAGO Solution Builder. Le logiciel WAGO Tool Gateway Service est ancré dans le démarrage automatique de Windows lors de l'installation et lancé en tant qu'application avec Windows. Le service en cours d'exécution peut être reconnu par l'icône dans la barre des tâches de Windows. |
4 | WAGO Solution Builder | Le logiciel Solution Builder WAGO est le logiciel d'ingénierie global pour l'automatisation des bâtiments avec des composants WAGO. Dans le domaine des logiciels, il est possible de créer différents projets clients (appelés "solutions") et d'utiliser les modèles d'application créés dans l'environnement de programmation CEI. |
5 | Service de communication d'appareils WAGO (DCS) | Le logiciel Service de communication d'appareils WAGO est une interface externe pour les contrôleurs de bus de terrain connectés. Le logiciel démarre en tant que service Windows et exécute des actions individuelles basées sur des tâches sur les contrôleurs de bus de terrain. |