Netzwerk-/Busverbindungen
Es werden physikalische Verbindungen (Topologiesicht) und logische Verbindungen (Kommunikationssicht) unterschieden. Je nach Anwendungsfall eignen sich beide Ansichten zur Ansicht eines Projektes. Der Wechsel erfolgt über ein Dropdown-Menü in der Netzwerkansicht.

Kommunikationssicht
In der Kommunikationssicht werden Geräte logisch über gemeinsame Protokolle (z. B. CANopen) miteinander verbunden. Dabei werden Verbindungslinien mit der Maus zwischen zwei gleichartigen Konnektoren gezogen.

Die Richtung, in welcher die Geräte miteinander verbunden werden, definiert die Rolle des Gerätes – Die Verbindung erfolgt vom Master zum Slave.
Wird die Maus auf eine Verbindungslinie geführt, wird die Kommunikationsrichtung anhand eines Pfeils dargestellt. Außerdem wird das Protokoll der Verbindung angezeigt.

Wird ein Controller mit einem netzfremden Gerät verbunden, welches nur per Portweiterleitung mit dem Controller verbunden ist, so wird für diese Verbindung statt des Protokollnamens „Portweiterleitung“ angezeigt.
Jede logische Verbindung lässt sich über Schaltflächen im Kontextmenü des Konnektors weiter konfigurieren, um den Informationsaustausch zu steuern (siehe Konnektoren). Auch die Kommunikationsrichtung kann nachträglich über das Kontextmenü des Konnektors (Schaltfläche [Kommunikationsbeziehung]) geändert werden.
Topologiesicht
Physikalische Verbindungen in der Topologiesicht entsprechen Kabeln zwischen den Geräten, die von ihrer Hardware, d. h. von ihren Anschlüssen kompatibel sind. Auch in der Topologiesicht werden Verbindungslinien mit der Maus zwischen zwei gleichartigen Konnektoren gezogen. Die Richtung ist dabei nicht ausschlaggebend.
Berührt die Maus die Verbindungslinie, werden Start- und Zielgerät sowie die jeweiligen, verbundenen Ports der Geräte angezeigt.

Verbindungen zwischen Geräten können sowohl in der Topologiesicht als auch in der Kommunikationssicht angelegt werden.
Die Farbe einer Verbindungslinie entspricht der jeweiligen Konnektorfarbe des Protokolls (siehe Konnektoren).
Ist die Verbindungslinie von einer rot-gestrichelten Linie umgeben, zeigt dies einen Fehler im Netzwerk an (siehe Allgemeine Statusanzeige für Verbindungen).
Für die Protokolle Modbus, CANopen und PROFIBUS gibt es je Feldbusanschluss sowohl einen Port/Konnektor in der Topologiesicht als auch in der Kommunikationssicht. Für ETHERNET können in der Topologiesicht mehrere-Ports/-Konnektoren angezeigt werden, wenn Geräte über mehr als einen RJ-45-Netzwerkanschluss verfügen.