Vue de détail de l'appareil
La vue de détail d'appareil est ouverte par double-clic sur un appareil dans l’affichage réseau. La vue de détail d'appareil est spécifique aux séries de produits. Elle sert à ajouter des modules d'E/S à une station de tête (par glisser & déposer à partir du catalogue de produits), pour des tests simples de câblage de modules d'entrées/sorties numériques (test lumineux par clics de LEDs) ainsi que comme point d'entrée pour la configuration des appareils affichés.

Pos. | Description | |
|---|---|---|
1 | Station de tête/Contrôleur Vue de détail d'une station de tête/Contrôleur du projet | |
2 | Modules d'E/S connectés Vue détaillée des modules d'E/S connectés Les LEDs des modules d'entrées/sorties digitales peuvent être allumées/éteintes par un clic de souris pour contrôler le câblage (si l'appareil est connecté online et le « Mode manuel » actif) | |
3 | Ligne de positionnement pour modules d'E/S Position à laquelle de nouveaux modules d'E/S sont ajoutés S'affiche lorsqu'un module d'E/S est déplacé avec la souris dans la vue de détail d'appareil. | |
4 | Module d'extrémité Affichage du module d'extrémité qui termine un nœud Les modules d'extrémité ne peuvent pas être enlevés | |
5 | Table image d'E/S locale et configuration des points de données pour Modbus, CANopen, PROFINET, PROFIBUS et EtherCAT Représentation et assignation d'adresses d'entrée, de sortie et de mémoire du contrôleur aux variables de programme qui seront utilisées par l'application. Le panneau de commande apparaît par défaut dans la vue de détail d'appareil. Autrement, le panneau de commande est ouvert ou fermé par le bande de menu, onglet « AFFICHAGE », bouton [Image I/O]. La table image I/O affichée fait toujours référence au périphérique sélectionné dans la vue de détail d'appareil. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'appareil dans la structure d'appareil, la table image peut être exportée sous forme de fichier CSV ou une autre table image peut être importée (menu contextuel Exporter/Importer). | |
| Masquer le panneau de commande | |
| Afficher le panneau de commande | |
| Agrandir le panneau de commande | |
| Réduire le panneau de commande | |
Avec un clic droit sur l'appareil, différents boutons apparaissent dans le menu contextuel (voir l'explication sous Menus contextuels).

Sous la vue de détail d'appareil, les onglets de la table d'E/S et ceux de la configuration des points de données pour Modbus, CANopen et autres bus de terrain sont affichés.