Effectuer un test d’entrée/sortie systématique (I/O-CHECK, CONTRÔLE E/S)
Avec le test d’entrée/sortie systématique, vous contrôlez le câblage correct de votre nœud. On peut tester aussi bien des modules d'E/S séparés qu'un nœud complet.
Tester des modules d'E/S individuels :
- Ouvrir la vue de détail de l'appareil.
- Cliquer sur un module d'E/S.
- Cliquer sur [Créer] dans le bandeau de menu, onglet « CONTRÔLE E/S ».
- Dans la zone de travail un onglet s’ouvre dans lequel est affiché le module d'E/S sélectionné.

- Pour ajouter d’autres modules d'E/S à ce test, répéter les étapes 1 à 3.
Tester un nœud complet :
- Ouvrir l’affichage réseau.
- Cliquer sur un appareil.
- Cliquer sur [Créer] dans le bandeau de menu, onglet « CONTRÔLE E/S ».

- Dans les deux cas, s’affiche un aperçu des canaux d’entrée/sortie des modules d'E/S respectifs.
- Cliquer dans le bandeau de menu sur le bouton [Connecter].
- Dans un premier temps, le contrôle est actif. Les valeurs actuelles sont affichées. Si nécessaire, la colonne « Résultat » est activable/désactivable par le bouton du même nom du bandeau de menu.
- Comparer les valeurs affichées avec votre matériel, par ex. si la LED verte représentée s’allume effectivement, et cliquer sur chaque entrée sur [Ok] ou sur [Erreur].

- En fonction de votre saisie, les états sont affichés dans la colonne « Résultat ».

- En plus du contrôle, vous pouvez aussi écrire et lire des valeurs de manière active.
- Basculer dans le mode « Mode manuel » en cliquant dans le bandeau de menu sur [Mode manuel].
- Modifier les valeurs individuelles. Pour cela, utiliser les curseurs et champs de saisie pour les modules de sorties analogiques et cliquer sur le symbole de LED pour les modules de sorties digitales.

- Les valeurs modifiées sont caractérisées par un astérisque (*) et le nombre des modifications prévues est représenté par un chiffre dans le bandeau de menu (ici : 3), pourvu que « Collecte » soit actif (apparaît sur fond bleu).
- Pour charger toutes les valeurs modifiées sur le module d'E/S, cliquer sur le bouton [Écrire maintenant] dans le bandeau de menu. L’écriture est exécutée une seule fois.

- En activant le bouton [Direct], un processus d’écriture en continu a lieu, déjà pendant la saisie.
Vous trouverez de plus amples informations sous :
- Bandeau de menu (ruban) > Onglet « I/O Check »