Onglet « I/O Check »
Par cet onglet, on peut effectuer un test d'entrée/sortie systématique. Il sert au contrôle du correct câblage d'une commande. On peut tester aussi bien des modules d'E/S séparés qu'un nœud complet. Le registre « I/O Check » est affiché lorsqu'un appareil est sélectionné ou qu'une vue de détails d'appareil est ouverte. Si plusieurs appareils sont sélectionnés, l'onglet « I/O Check » est inséré.

L'onglet « I/O Check » comporte les éléments de commande suivants. Les fonctions actives sont affichées sur fond bleu.
Symbole | Fonction | Description |
|---|---|---|
Groupe « Tableau I/O Check » | ||
| Créer | Teste la connexion (test fonctionnel de matériel systématique) |
| Résultat | Démarre/arrête l'affichage des colonnes « État » et « Résultat de test » |
Groupe « Connexion » | ||
| Connecter | Crée une connexion online vers un ou plusieurs appareils sélectionnés L'application CODESYS est connectée avec le système cible. Une simulation en cours est arrêtée. L'état du bouton dépend de la sélection des appareils : « Connecter » si aucun appareil n'est connecté, « Déconnecter » si tous les appareils sélectionnés sont connectés. Pour différents états de connexion des appareils sélectionnés, tous les appareils sont déconnectés par un premier clic sur le bouton et connectés avec un deuxième clic. Condition préalable pour la connexion : • programme compilé sans erreur La connexion avec l'appareil sélectionné (login) se fait sur toutes les applications. Si nécessaire, un téléchargement est effectué. |
| Déconnecter | Déconnecte la connexion entre système de développement et système cible (contrôleur ou appareil simulé) et retourne dans le mode offline. |
Groupe « Mode manuel » | ||
| Mode manuel | Active/désactive le « Mode manuel » : Déconnecte le module d'E/S pour des modifications (en écriture) Si le « Mode manuel » n'est pas actif et s'il existe une connexion online à l'appareil, alors le mode moniteur est automatiquement actif, c'est à dire que les valeurs actuelles du module d'E/S sont affichées (seulement en lecture). |
| Direct | Active/désactive le mode pour une écriture directe sur le module d'E/S |
| Collecter (nombre de modifications prévues) | Écrit les modifications prévues (marquées d'un astérisque) sur le module d'E/S |
| Bouton | Active/désactive le mode poussoir pour les entrées/sorties digitales |
Groupe « Liste de valeur » | ||
Ce groupe d'onglets est affiché lorsque le mode « Collecte » est actif (sur fond bleu). | ||
| Écrire maintenant | Écrire les valeurs collectées sur le module d'E/S Les valeurs modifiées sont caractérisées avec un astérisque. |
| Réinitialiser | Réinitialiser les valeurs collectées Les valeurs modifiées sont caractérisées avec un astérisque. |
En plus de ce test systématique d'entrée/sortie, on peut également, pour des bornes d'entrée/sortie digitales, exécuter un simple test par la vue de détails d'appareil (voir Vue de détail de l'appareil ).
Vous trouverez de plus amples informations sous :
- Zone de travail > Affichage général d'état pour les connexions
- Fonctionnement > Connecter
- Fonctionnement > Connexion, déconnexion aux appareils
- Fonctionnement > Réaliser un test d’entrée/sortie pour les modules d’entrées/sorties digitales
- Fonctionnement > Effectuer un test d’entrée/sortie systématique (I/O-CHECK, CONTRÔLE E/S)