Cadres
La zone de travail de l'affichage réseau est partagée en cadres. Les cadres servent de zone de dépôt pour les appareils qui sont ajoutés du catalogue de produits. L'état d'un appareil est reconnaissable à son cadre :
Couleur de cadre | Description |
|---|---|
Gris | Cadre standard d'un appareil associé. |
Bleu clair | L'appareil est choisi/marqué. |
Vert | L'appareil est connecté online. |
Violet | L'appareil est connecté de manière restreinte (une application de l'appareil se distingue de l'application de projet dans e!COCKPIT) |
Orange | Le « Mode manuel » (onglet « I/O CHECK ») est actif. |
Bleu | Le mode simulation (onglet « PROGRAMME » / « DÉBOGAGE ») est actif. |
La partie supérieure du cadre affiche le nom et la référence de l'appareil.
L'état d'un appareil concernant la connexion, l'API, bus interne et bus de terrain est symbolisé par un affichage d'état à quatre lignes dans le coin supérieur droit. Les symboles individuels sont expliqués dans Affichage général d'état pour les connexions
La partie inférieure du cadre indique l'adresse IP de l'appareil. Pour les appareils ne disposant pas d'interface ETHERNET, l'interface de bus de terrain est affichée. Trois points après l'adresse indiquent que l'appareil a plusieurs adresses.
Avec un clic droit sur le cadre, différents boutons apparaissent dans le menu contextuel (voir l'explication sous Menus contextuels).