Register „Connection“
In diesem Register werden EtherNet/IP-spezifische Verbindungen (Connections) angezeigt, angelegt und verwaltet. Die hier definierten Connections stehen im Feldbuskonfigurator für den Master zur Auswahl.

Die Integration von Slaves in e!COCKPIT kann auf zwei Wegen erfolgen. Davon abhängig werden hier Einstellungen vorgenommen:
- Integration über eine EDS-Datei
Standardmäßig werden Geräte über eine EDS-Datei in den Produktkatalog integriert und in der Netzwerkansicht instanziiert. Im Datenpunktkonfigurator werden automatisch die Informationen aus der EDS-Datei angezeigt. Im Register „Connection“ werden alle Connections, die in der EDS-Datei definiert sind, mit ihren vordefinierten Parametern automatisch angelegt und können weiter konfiguriert und parametriert werden.
In folgenden Fällen wird eine Connection aus der EDS-Datei nicht angelegt:
• die Connection enthält nicht unterstützte Datenpunkte oder Konfigurationsparameter
• die Connection unterstützt „transport class 1“ nicht
• in den „connection parameters“ ist „safety“ als „real time transfer format“ festgelegt
• für die Connection ist eine Proxy-Konfiguration angegeben
• für die Connection ist als Pfad ein „SYMBOL_ANSI“ angegeben - Integration über einen generischen Adapter
Der generische Adapter „Generic_EtherNet/IP_Adapter“ ist im Produktkatalog verfügbar und kann stellvertretend für ein Gerät verwendet werden, für welches keine EDS-Datei und somit keine festgelegte Konfiguration zur Verfügung steht. Für generische Adapter können deshalb Connections mit Datenpunkten und Konfigurationsdaten sowie Anwenderparameter manuell angelegt werden. Die Konfiguration muss dabei entsprechend des Produkthandbuches des Gerätes erfolgen. Alle Einstellmöglichkeiten des Datenpunktkonfigurators stehen dafür zur Verfügung. Die manuelle Konfiguration sollte allerdings die Ausnahme darstellen, da in der Regel jeder Hersteller eine EDS-Datei für seine Geräte anbietet.
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Connection-Name | Name der Connection |
Applikationstyp | Zeigt den Applikationstyp gemäß EtherNet/IP-Standard ein: |
Eingangsgröße (T → O)*) | Bytegröße der Daten, die der Slave über die Eingangs-Assembly-Instanz an den Master sendet |
Ausgangsgröße (O → T)*) | Bytegröße der Daten, die der Slave über die Ausgangs-Assembly-Instanz vom Master empfängt |
Konfigurationsgröße (Ziel) | Bytegröße der Zielkonfiguration |
Pfad | Der Pfad spezifiziert die adressierten Assembly-Instanzen. |
Kommentar | Eingabefeld für Kommentare |
*) Hinweis: Beachten Sie, dass die Ein-/Ausgangsdatengrößen begrenzt sind: |
Um eine neue Connection zu erstellen oder um eine Connection zu bearbeiten, stehen im Kontextmenü (Rechtsklick auf eine Zeile) und über Schaltflächen folgende Funktionen zur Verfügung:
Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
[Connection hinzufügen] | Öffnet ein Dialogfenster zum Hinzufügen einer Connection, siehe Connection hinzufügen und bearbeiten |
[Connection bearbeiten] | Öffnet ein Dialogfenster zum Bearbeiten der Connection, siehe Connection hinzufügen und bearbeiten |
[Connection löschen] | Löscht die ausgewählte Connection, siehe Connection löschen |