Onglet « Connexion »
Dans cet onglet, les connexions spécifiques à EtherNet/IP (Connexions) s'affichent, sont créés et gérées. Les connexions définies ici peuvent être sélectionnées dans le configurateur de bus de terrain du maître.

L'intégration des esclaves dans e!COCKPIT peut se faire de deux manières. En fonction de cela, les réglages sont effectués ici :
- Intégration via un fichier EDS
Par défaut, les appareils sont intégrés au catalogue produits via un fichier EDS et instanciés dans la vue réseau. Les informations du fichier EDS sont automatiquement affichées dans le configurateur de points de données. Dans l'onglet « Connexion », toutes les connexions définies dans le fichier EDS sont automatiquement créées avec leurs paramètres prédéfinis et peuvent être configurées et paramétrées davantage.
une connexion à partir du fichier EDS n'est pas créée dans les cas suivants :
• la connexion contient des points de données ou des paramètres de configuration non pris en charge
• la connexion ne prend pas en charge la « classe de transport 1 »
• « sécurité » est le « format de transfert en temps réel » dans le « paramètres de connexion »
• une configuration de proxy est spécifiée pour la connexion
• un « SYMBOL_ANSI » est spécifié comme chemin pour la connexion - Intégration via un adaptateur générique
L'adaptateur générique « Generic_EtherNet/IP_Adapter » est disponible dans le catalogue produits et peut être utilisé en remplacement d'un appareil pour lequel aucun fichier EDS et donc aucune configuration fixe n'est disponible. Des connexions avec des points de données et des données de configuration ainsi que des paramètres utilisateur peuvent donc être créés manuellement pour les adaptateurs génériques. La configuration doit être effectuée conformément au manuel produit de l'appareil. Toutes les possibilités de réglage du configurateur de points de données sont disponibles pour cela. Cependant, la configuration manuelle devrait être l'exception, car chaque fabricant propose généralement un fichier EDS pour ses appareils.
Paramètres | Description |
|---|---|
Nom de la connexion | Nom de la connexion |
Type d'application | Affiche le type d'application selon la norme EtherNet/IP : |
Variable d'entrée (T -> O)*) | Taille en octets des données que l'esclave envoie au maître via l'instance d'assemblage d'entrée |
Variable de sortie (T -> O)*) | Taille en octets des données que l'esclave reçoit du maître via l'instance d'assemblage de sortie |
Taille de la configuration (cible) | Taille en octets de la configuration cible |
Chemin | Le chemin spécifie les instances d'assemblage adressées. |
Commentaire | Champ de saisie pour commentaires |
*) Remarque : Veuillez noter que les tailles des données d'entrée/sortie sont limitées : |
Pour créer une nouvelle connexion ou éditer une connexion, les fonctions suivantes sont disponibles dans le menu contextuel (clic droit sur une ligne) et via des boutons :
Bouton | Description |
|---|---|
[Ajouter une connexion] | Ouvrir une boîte de dialogue pour ajouter une connexion, voir Ajouter et modifier une connexion |
[Éditer une connexion] | Ouvrir une boîte de dialogue pour éditer une connexion, voir Ajouter et modifier une connexion |
[Supprimer une connexion] | Supprimer la connexion sélectionnée, voir Supprimer une connexion |