Menüpunkt „Sicherheit“

Der Menüpunkt „Sicherheit“ bietet Einstellungsmöglichkeiten für die sicherheitskritischen Einstellungen einer Solution sowie für die projektierten Controller.

Seitenmenü > Menüpunkt „Sicherheit“
Seitenmenü > Menüpunkt „Sicherheit“

Benennung

Beschreibung

Controller-Sicherheit

Alle Controller absichern

Schließt alle nicht benötigten Ports. Aktiviert die Firewall für die Bridge 1 der Controller.

Aktiviert: https, SSH, PLC runtime, PLC webvisu.

Die Änderungen werden in der Solution gespeichert und bei der nächsten Synchronisierung auf den Controller geschrieben. Die Übertragung erfolgt über Menüpunkt „Netzwerk“ (siehe  Menüpunkt „Netzwerk“).

Welche Ports auf den Controllern geöffnet oder geschlossen werden, ist in einer Standardeinstellung hinterlegt. Diese kann vom Anwender nach Ermessen als globale Einstellung der Software WAGO Solution Builder angepasst werden. Sie finden die Datei appsettings.json im Installationsverzeichnis der Software WAGO Solution Builder im Ordner Config. Die Änderungen werden nach dem Neustart des Dienstes aktiv. Für technische Unterstützung kontaktieren Sie bitte den Technischen Support von WAGO.

Projektspezifische Einstellungen können ebenfalls angepasst werden. Diese Datei muss den Dateinamen customHardening.json tragen und vom Format her identisch sein zum Abschnitt „Hardening“ der bereits genannten Datei appsettings.json. Die Datei selbst muss anschließend über das Register „ANHÄNGE“ in die Software WAGO Solution Builder hochgeladen werden.

Schaltfläche orange

Die Funktion wurde auf mindestens einem Controller der Solution nicht ausgeführt.

Schaltfläche grün

Die Funktion wurde auf allen projektierten Controllern der Solution ausgeführt.

Alle Passwörter ändern

Ändert die Passwörter für einen oder mehrere Benutzer-Accounts auf allen Controllern auf ein identisches Passwort oder unterschiedliche zufallsgenerierte Passwörter.

Die Änderungen werden in der Solution gespeichert, aber nicht sofort auf die Controller übertragen. Die Übertragung erfolgt über Menüpunkt „Netzwerk“ (siehe  Menüpunkt „Netzwerk“).

Die Voreinstellungen zur automatischen Passwortvergabe können individuell konfiguriert werden. Öffnen Sie dazu die Datei appsettings.json unter C:\Program Files\WAGO Software\WAGO Solution Builder\WSB\Config\appsettings.json und konfigurieren Sie im Quellcode unter „Security/Password“ die gewünschten Parameter.

Sollten Controller von der automatischen Passwortvergabe ausgenommen werden, müssen sie mit dem TAG ProtectPasswords versehen werden (siehe  Register „TAGS“).

Sollte das Admin-/Root-Passwort verändert worden sein, wird das neue Passwort nach der Synchronisierung mit dem Controller automatisch in die Verbindungseinstellungen der Software WAGO Solution Builder übernommen.

 

Schaltfläche orange

Die Funktion wurde für mindestens ein Passwort auf einem Controller der Solution nicht ausgeführt.

Schaltfläche grün

Die Funktion wurde für alle Passwörter auf allen projektierten Controllern der Solution ausgeführt.

Solution-Sicherheit

Änderungsprotokoll

Aktiviert bzw. deaktiviert die Aufzeichnung von Aktivitäten in der Solution (auch: Audit Trail).

Zeigt das Änderungsprotokoll an.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter  Dialog „Änderungsprotokoll“.

Schaltfläche orange

Das Änderungsprotokoll ist deaktiviert.

Schaltfläche grün

Das Änderungsprotokoll ist aktiviert.

Zugangskontrolle (Benutzermanagement)

Öffnet den Dialog „Zugangskontrolle (Benutzermanagement)“ zum Verwalten der Benutzerzugänge und deren Rollen für die aktive Solution.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter  Dialog „Zugangskontrolle“.

Schaltfläche orange

Das Benutzermanagement ist deaktiviert.

Schaltfläche grün

Das Benutzermanagement ist aktiviert.