Propriétés de l'entité

Éditeur de structure > Propriétés de l'entité > Aperçu de zone
Éditeur de structure > Propriétés de l'entité > Aperçu de zone

La représentation d'une entité dans le logiciel WAGO Solution Builder est librement configurable. Outre la sélection individuelle d'une icône, les champs à afficher peuvent également être configurés. La liste suivante des propriétés d'entité est destinée à fournir une vue d'ensemble des options de configuration d'une entité.

Les ajustements de propriété d'entité peuvent être effectués dans les sous-zones suivantes :

Propriétés de l'entité

Désignation

Description

Étiquette

Désignation de l'entité

Icône

Possibilité de sélectionner une icône qui s'affiche avec le libellé du type d'entité dans l'arborescence. Vous pouvez choisir entre des icônes du catalogue standard du système ou des "icônes personnalisées" du catalogue spécifique à l'utilisateur.

Pour toutes informations supplémentaires, consultez la page  Onglet "ICÔNES".

ID

ID d'un type d'entité. Il est utilisé pour une identification interne unique et est automatiquement préréglé par le système, mais peut être ajusté selon les besoins.

Classe

La propriété Class affecte une logique à un type d'entité. Cela signifie que les logiques existantes qui sont déjà présentes dans le système d'adressage côté système sont ignorées. Chaque classe ne peut être affectée qu'à un seul type.

Group

Pour toutes informations supplémentaires, consultez la page  Classes d'entités.

Autre appareil

Switch

Contrôleur tiers

Instance d'application

Contrôleur Wago

Périphérique de sous-bus

Point de données fonctionnel

Récursif

L'entité ne peut pas s'utiliser comme enfant.

L'entité peut s'utiliser comme un enfant.

Créer automatiquement

Lorsque l'entité parent est créée, une entité de ce type n'est pas automatiquement créée.

Lorsque l'entité parent est créée, une entité de ce type est automatiquement créée.

Description

Champ de note pour l'administrateur du système d'adressage.

Désignation partie x

Le format d'un système d'adressage (voir  Zone "Format du système d'adressage") peut comprendre une ou plusieurs parties. La désignation de la pièce respective peut être entrée ici.

Format

Un caractère d'un type de format représente un caractère dans la clé d'adressage.

Nombre local

Pour toutes informations supplémentaires, consultez la page  Formats.

Nombre global

Option

Nombre d'option

Texte

Longueur

Longueur de la partie respective du système d'adressage.

Préfixe

Préfixe de la partie qui précède le système d'adressage dans la clé globale.

Modification groupée

La partie du système d'adressage n'est pas modifiable lorsque plusieurs entités sont étiquetées en même temps.

La partie du système d'adressage est modifiable lorsque plusieurs entités sont étiquetées en même temps.

Description de la clé d'adressage (Forme longue de la clé d'adressage)

Position dans la description

Position de l'entité sélectionnée sous "Description de la clé d'adressage" (voir  Onglet « ADRESSAGE »).

Exemple :

Une entité de type "Bâtiment" est sélectionnée dans l'arborescence. La valeur "1" lui est attribuée ici. Sous "Description de la clé d'adressage", cette entité se trouve ainsi à la position 1.

Sélection du préfixe de position et de description

Affichage dans l'onglet "ADRESSAGE"

Préfixe de description

Chaîne de caractères qui précède la description de la clé d'adressage.

Exemple :

"Étage" ou "G/" ou "in"

Description uniquement (pas de clé)

Affiche uniquement ce paramètre et masque la clé d'adressage.

L'explication des autres symboles se trouve sous  Commandes générales et symboles.