Slave-Einstellungen im Datenpunktkonfigurator
Der Datenpunktkonfigurator wird für die Konfiguration der Feldbusschnittstelle eines Slave-Gerätes verwendet. Hier werden die für EtherNet/IP verfügbaren Connections (Verbindungen), die zugehörigen Datenpunkte und die Konfigurationsdaten angezeigt, erstellt und konfiguriert.
Im Datenpunktkonfigurator werden zunächst alle Connections konfiguriert, die ein Slave für die EtherNet/IP-Kommunikation zur Verfügung stellt. Im Feldbuskonfigurator stehen diese Connections dann zur Auswahl zur Verfügung. Dort wird konfiguriert, welche der Connections für die Kommunikation zwischen Master und Slave tatsächlich verwendet werden.
Im Datenpunktkonfigurator können außerdem, sofern verfügbar, Anwenderparameter parametriert und das Schreiben der Parameter konfiguriert werden.
Hinweis: Beachten Sie auch die Hinweise zum Ändern bestehender Connections, wenn Connections bereits im Feldbuskonfigurator für die Kommunikation zwischen Master und Slave eingerichtet wurden, Sie aber nachträglich Änderungen im Datenpunktkonfigurator vornehmen möchten.
Der Datenpunktkonfigurator wird per Doppelklick auf die Gerätekachel (Netzwerkansicht) des Slaves geöffnet und im Register „EtherNet/IP-Slave“ angezeigt.
Hinweis: Ab der e!COCKPIT-Version 1.10.0.1 ist für die WAGO EtherNet/IP-Feldbuskoppler 750-363 und -365 eine grafische Knotenansicht über dem Register „EtherNet/IP-Slave“ verfügbar. Hier können I/O-Module hinzugefügt und bearbeitet werden. Die Ein-/Ausgangsdaten der I/O-Module werden automatisch in den Datenpunktkonfigurator (Register „Ein-/Ausgangsdaten“) übernommen. Für andere EtherNet/IP-Geräte ist die grafische Ansicht des Knotens nicht verfügbar. Hier werden Ein-/Ausgangsdatenpunkte manuell erstellt oder resultieren aus einer EDS-Datei.
Die folgenden Register stehen für die weitere Konfiguration und Parametrierung des Slaves zur Verfügung:
- Register „Connection“
• Register „Ein-/Ausgangsdaten“
• Register „Zielkonfiguration“ - Register „Anwenderparameter“